Selección de pinzas de Festo
Atrás
Soporte
Obtener soporte técnico
Otros servicios
Documentación técnica
Contacte con Festo
Encuentre su socio comercial
Asistente Virtual
Guías rápidas
Integrador de Sistemas Certificado
Conviértase en un Integrador de Sistemas
Migración de cuenta Online Shop
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
Amazon Career Choice | Festo México
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
Mexico
Add a second order code
DW
Inicio
Productos
Actuadores
Cilindros neumáticos
Cilindros de sujeción
Cilindros articulados
DW
DW-80- -Y-AB-G
Cilindro articulado
DW-80- -Y-AB-G
565810
Downloads
DW_ES.PDF
Cargando...
Diámetro del émbolo
80 mm
Carrera
10 mm - 200 mm
Conexión neumática
G3/8
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
2721 N