Cilindro compacto ADNGF-50-60-PPS-A

574047

Código de barras / GTIN : 4052568221706

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
60 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad