Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1
576682
Código de barras / GTIN : 4052568225445
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Margen de regulación de presión
0.06 bar - 6 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4500 l/min