Actuador giratorio DAPS-0360-090-R-F0710-T4
8030608
Código de barras / GTIN : 4052568280680
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
360 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F07 - F10
Conexión del eje
T22