Cabeza de dosificación VTOE-8-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063635
Código de barras / GTIN : 4052568296735
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Paso nominal aguja dosificadora
0.6 mm
Conexión eléctrica
Conector - Sub-D
Conexión de fluidos
8x UNF1/4-28
Grado de protección
IP30