Cabeza de dosificación VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M

8063637

Código de barras / GTIN : 4052568296759

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Paso nominal aguja dosificadora
0.32 mm
Conexión eléctrica
Conector - Sub-D
Conexión de fluidos
8x UNF1/4-28
Grado de protección
IP30