Actuador giratorio DFPD-N-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP

8066438

Código de barras / GTIN : 4052568443931

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/8 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
14.7 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F04
Conexión del eje
T11