Actuador giratorio DFPD-N-900-RP-90-RD-F14
8068932
Código de barras / GTIN : 4052568444907
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/4 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
842 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F14
Conexión del eje
T36