Ventosa OGVM-55X115-AV-N-G14F
8073867
Código de barras / GTIN : 4052568301040
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
55x115 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle ovalado x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
200 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico