• Productos
  • Descargas

Ventosa con rosca de fijación OGVM: ¡más rápida y segura!

¿Chapas engrasadas? ¡Ningún problema! Gracias a su estructura especial antideslizante, la robusta ventosa con rosca de fijación OGVM lo tiene todo bajo control. Su superficie es ideal para la alimentación y descarga extremadamente dinámicas de chapas, por ejemplo, en la industria del automóvil o en la fabricación de productos de línea blanca. El buen agarre también garantiza unas velocidades de ciclo más altas.

Perfil fuerte y flexible
Los soportes antideslizantes actúan como el dibujo de un neumático de invierno y proporcionan a la ventosa una fuerza de sujeción óptima incluso con fuerzas laterales elevadas. La geometría de la ventosa, flexible y muy adaptable, también garantiza una generación fiable del vacío en una gran variedad de superficies. La unión roscada vulcanizada evita fugas.

Siempre la ventosa adecuada
Con nuestra gama de ventosas planas, de fuelle, campanadas y ovaladas puede manipular cualquier componente tratado con lubricantes para conformado metálico de manera rápida y confiable, ya sea en aplicaciones individuales o en sistemas de sujeción para láminas grandes y pesadas. Se pueden combinar con nuestra actual gama de soportes para ventosas VAL.

Alta rentabilidad
El nuevo perfil garantiza unas fuerzas de sujeción y transversales muy elevadas. Esto le permitirá reducir el número de ventosas o realizar ciclos más rápidos con un menor aporte de energía.

Para componentes rectos: ventosas planas

¿Qué tipo de ventosa de sujeción es adecuada según la situación?

Las siguientes ventosas OGVM en las versiones
redonda y ovalada están disponibles en varios
tamaños:

Para componentes rectos:
ventosas planas

Para componentes cóncavos ligeramente arqueados: ventosas de campana

Para componentes cóncavos ligeramente arqueados:
ventosas de campana

Para componentes muy arqueados: ventosas de fuelle

Para componentes muy arqueados:
Ventosas de fuelle

Posibilidad de aprovechar la máquina al máximo

En cualquier proceso de fabricación de las industrias del automóvil y metalúrgica en el que se manipulen componentes mediante vacío, la optimización del aprovechamiento de la máquina desempeña un papel decisivo a la hora de optimizar los costes. Gracias a la estructura especial del interior de las ventosas de sujeción, estas pueden absorber los esfuerzos transversales más elevados, una característica especialmente importante para disponer de una fuerza de sujeción óptima con superficies engrasadas. El resultado es una mayor fiabilidad del proceso y una mayor productividad a través de posibles tiempos de ciclo. La rentabilidad del sistema aumenta de manera significativa.