Mini carro DGST-8-20-E1A
8078834
Código de barras / GTIN : 4052568446659
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
60 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación de elastómero, en ambos lados, carrera no regulable
Detección de posición
Vía sensor de proximidad