Mini carro DGST-6-40-PA

8085108

Código de barras / GTIN : 4052568449964

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
34 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad