Mini carro DGST-8-30-Y12A
8085162
Código de barras / GTIN : 4052568450502
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
60 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad