Mini carro DGST-16-125-Y12A
8085181
Código de barras / GTIN : 4052568450694
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
241 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad