Unidad actuador giratorio ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087819
Código de barras / GTIN : 4052568458829
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Fuerza axial máx.
350 N
Fuerza radial máx.
450 N
Revoluciones máx.
150 1/min
Ángulo de rotación
90°
Corriente nominal del motor
3 A