Unidad actuador giratorio ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087820

Código de barras / GTIN : 4052568458836

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza axial máx.
350 N
Fuerza radial máx.
450 N
Revoluciones máx.
150 1/min
Ángulo de rotación
180°
Corriente nominal del motor
3 A