Posicionador CMSH-S-VDE1-S-A-AL-N14-C1N12-HA
8097413
Código de barras / GTIN : 4052568580162
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Temperatura ambiente
-40 °C - 80 °C
Entradas analógicas, margen de señal
4-20 mA con HART
Presión de funcionamiento
1.4 bar - 8 bar