Cilindro Twin DGTZ-GF-6-20-P-A

8100543

Código de barras / GTIN : 4052568470326

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
34 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad