Actuador giratorio DFPD-N-120-RP-90-RS45-F07-R3-C
8102822
Código de barras / GTIN : 4052568455439
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/4 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
64.5 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F07
Conexión del eje
T17