Actuador giratorio DFPD-N-240-RP-90-RS45-F10-R3-C
8102846
Código de barras / GTIN : 4052568455613
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/4 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
128.7 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F10
Conexión del eje
T22