Cable del motor NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14

8113310

Código de barras / GTIN : 4052568462352

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones F1
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
10 m