Pinza paralela DHPC-6-A-S-1

8116736

Código de barras / GTIN : 4052568553906

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
5.5 N
Carrera por mordaza
2 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
22 N
Masa máx. por dedo externo
6 g