Pinza paralela DHPC-16-A-NC-S-1
8116798
Código de barras / GTIN : 4052568554507
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Carrera por mordaza
3 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
84 N
Masa máx. por dedo externo
50 g