Pinza paralela DHPC-L-25-A-B-1

8116871

Código de barras / GTIN : 4052568564445

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
127.8 N
Carrera por mordaza
11 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
155.9 N
Masa máx. por dedo externo
160 g