Pinza paralela DHPC-40-A-S

8116894

Código de barras / GTIN : 4052568564643

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
358.6 N
Carrera por mordaza
15 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
351.5 N
Masa máx. por dedo externo
400 g