Cable de conexión NEBM-T12G4-R-10-LE4
8140937
Código de barras / GTIN : 4052568601539
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M12x1, codificación T según EN 61076-2-111
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
10 m