Actuador giratorio DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C
8145414
Código de barras / GTIN : 4052568574505
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/2
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
1523 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F16
Conexión del eje
T46