Cilindro guiado DFM-32-40-B-PPV-A-KF

8161437

Código de barras / GTIN : 4052568595883

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
482 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad