Cilindro normalizado DSBC-50-400-D3-PPVA-N3

8165587

Código de barras / GTIN : 4052568597894

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
400 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados