Cilindro compacto ADN-12-60-A-P-A

8178549

Código de barras / GTIN : 4052568621377

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
68 N
Carrera
63 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados