Cable del motor NEBM-L10G14-EH-5-Q6N-LE12
8181667
Código de barras / GTIN : 4052568640545
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo híbrido
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones L10
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
5 m