Cable del motor NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12

8181675

Código de barras / GTIN : 4052568640620

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo híbrido
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones L5
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
2.5 m