Ventosa con rosca de fijación OGVM-100-A-N-G38F

8211029

Código de barras / GTIN : 4052568827793

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
100 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
379 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico