Ventosa con rosca de fijación OGVM-125-A-N-G38F

8211030

Código de barras / GTIN : 4052568790448

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
125 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
587 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico