Cilindro eléctrico EPRF-BS-36-200-8P-F-M1
8211881
Código de barras / GTIN : 4052568784973
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
36
Carrera
200 mm
Velocidad máxima de accionamiento
4750 1/min
Par de accionamiento máximo
0.6 Nm
Fuerza de avance máx. Fx
380 N