Cilindro eléctrico EPRF-BS-45-300-5P-F-M1
8211886
Código de barras / GTIN : 4052568785413
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
45
Carrera
300 mm
Velocidad máxima de accionamiento
6000 1/min
Par de accionamiento máximo
0.97 Nm
Fuerza de avance máx. Fx
1000 N