Cilindro eléctrico EPRF-BS-86-200-15P-F-M1
8211896
Código de barras / GTIN : 4052568785482
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
86
Carrera
200 mm
Velocidad máxima de accionamiento
2000 1/min
Par de accionamiento máximo
32.28 Nm
Fuerza de avance máx. Fx
12500 N