Ventosa con rosca de fijación OGVM-45-G-N-RA
8213224
Código de barras / GTIN : 4052568790523
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
45 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
redondo, forma de campana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
77 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico