Bloque de control VOFT-L14-M62-MZT2-G18-1M8RL-APC
8219319
Código de barras / GTIN : 4052568903077
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tensión de alimentación
24 V DC
Forma constructiva
Corredera del émbolo
Tipo de reposición
Muelle mecánico
Grado de protección
IP65