Bloque de control VOFT
Für sicherheitsbezogene Anwendungen nach ISO 13849 die passende Lösung - VOFT Entlüftungsventil mit Schaltstellungsabfrage.
- 6/2-Válvula con detección de la posición de conmutación
- Apto para funciones de seguridad según DIN 13849
- Disponible en versiones de 1 y 2 canales
- También es ideal para la actualización de seguridad al reequipar máquinas