Aumente fácilmente la seguridad: mejorando su equipamiento. Con los acoplamientos de seguridad NPHS, usted apuesta sobre seguro, también para sistemas que se encuentran bajo presión. El NPHS está disponible en dos variantes: el NPHS-D6-P-* de polímero y el potente NPHS-D6-M-* de metal.
Gracias a la válvula de corredera manual integrada, con la variante metálica podrá acoplar y desacoplar sin presión. De este modo evitará accidentes laborales, interrumpirá las conexiones neumáticas sin desacoplarlas y reducirá los costes en energía.
En la variante de polímero, un mecanismo optimizado de extracción bajo presión garantiza la función de seguridad. De esta manera, es posible acoplar y desacoplar el NPHS sin necesidad de emplear gran fuerza.
El NPHS es compatible con los acoplamientos de seguridad KD(M)S6/KSS6 disponibles hasta el momento.
Además, la variante metálica es compatible con los acoplamientos estándar KD4/KS4: debido a la válvula de corredera manual, el conector KS4 también puede utilizarse en el NPHS-D6-M-*.
De esta manera, usted puede mejorar sus sistemas con acoplamientos de seguridad de la forma más sencilla.