Filtro de carbón activo MS9-LFX
Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
- Patrón de 90 mm
- Eliminación de componentes gaseosos de aceite en el aire comprimido mediante carbón activo
- Clase de calidad de aire en la salida [1:4:1] según ISO 8573-1
- Eliminación de sustancias olorosas y aromatizantes
- Contenido residual de aceite = 0,003 mg/m³