Configurador de unidades de válvulas de mariposa automatizadas KVZA

Rápido, sencillo, seguro: dimensionamiento y pedido de sus unidades de válvula tipo mariposa a través del configurador: sin tiempo de espera. Del mismo modo, reciba las hojas de datos para la configuración y los datos CAD o modelos CAD.
  • Para un uso versátil en diferentes sectores industriales
  • De accionamiento manual con palanca manual
  • De accionamiento automatizado con actuador giratorio
  • De funcionamiento regulado con actuador giratorio y posicionador
  • Tipo de mariposa: wafer o lug
  • Diámetro nominal DN 25...DN 200
  • Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150