Eje en voladizo ELCC

Muy ligero y rígido al mismo tiempo. Tanto para paletizar en la industria de envasado o en distintas tareas de posicionamiento con carreras largas: los ejes en voladizo dinámicos ELCC para cargas de hasta 100 kg destacan con menos vibraciones y con tiempo de ciclo reducido hasta el 30 %.
  • Eje para velocidades y aceleraciones altas
  • Masa móvil muy reducida gracias al cabezal de accionamiento fijo
  • Gran rigidez mediante un innovador principio constructivo
  • Actuador de correa dentada con guía de rodamiento de bolas
  • Posibilidad de movimiento vertical de cargas elevadas hasta 100 kg
  • Posibilidad de carreras largas de hasta 2 m
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control