Cilindro compacto, doble efecto ADN

Cilindro normalizado según la norma ISO 21287 con amortiguación autorregulable o fija con variabilidad elevada.
  • ISO 21287
  • Montaje en la mitad del espacio en comparación con cilindros normalizados según ISO 15552
  • Gran rendimiento y duración
  • Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
  • Para la detección de posiciones
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones