Cable de conexión KVI

  • Para interface de bus de campo con rosca M9x0,5
  • Cable de conexión entre el terminal de válvulas y el controlador
  • Cable de conexión entre el terminal de válvulas y los módulos de entrada/salida
  • Cable de conexión entre el controlador y los módulos de entrada/salida
  • Confeccionado en ambos extremos
  • Apropiado para cadenas de arrastre
  • Longitud de cable 0,25 ... 8 m
  • Con cable de PUR
  • Temperatura ambiente -20 ... +80 °C