Controlador CECC
El controlador compacto y versátil con CODESYS ofrece, junto con la interfaz IO-Link Master y Device, interfaces I/O digitales o una interfaz de serie.
- Control lógico programable compacto
- Programación con CoDeSys según CEI 61131-3
- 12 entradas digitales, 8 salidas digitales, dos contadores rápidos adicionales de hasta 200 kHz
- Ethernet 10/100 Mbit/s
- Puerto USB para la transferencia de datos
New