Controlador CECC

El controlador compacto y versátil con CODESYS ofrece, junto con la interfaz IO-Link Master y Device, interfaces I/O digitales o una interfaz de serie.
  • Control lógico programable compacto
  • Programación con CoDeSys según CEI 61131-3
  • 12 entradas digitales, 8 salidas digitales, dos contadores rápidos adicionales de hasta 200 kHz
  • Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Puerto USB para la transferencia de datos