Cilindro con freno de inmovilización DFLG

Son un componentede seguridad a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE y han sido comprobados y están certificados según las normas aplicables. Los cilindros con freno de inmovilización DFLC/G-…-EX4-S son ptos para l uso en zonas con riesgo de explosión en modo de “retención estática”.
  • Combinación de freno de inmovilización y cilindro normalizado según ISO 15552
  • Función de retención: retención del vástago mediante sujeción con bloqueo por fricción
  • Función de frenado de emergencia: detención del movimiento del vástago mediante apriete con bloqueo de fricción
  • Con funciones de seguridad
  • Variantes según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
  • Opcional: mayor protección contra la corrosión
  • Para la detección de posiciones