Sensor de caudal SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Comunicación IO-Link® inteligente para una parametrización remota eficiente
  • Tamaño compacto con solo10 mm de ancho de trama
  • Pantalla de diodos emisores de luz para indicar el porcentaje de caudal
  • Salida de tensión analógica ajustable
  • Manejo intuitivo con un solo botón y función de aprendizaje
  • Salidas de conmutación (PNP/NPN, NO/NC)